Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor.
- Artikel-Nr.:
- TS 8601680
- Produktbeschreibung
- Zur Erhöhung der Standsicherheit steht die Traverse vorne und hinten 138 mm über dem Bodenrahmen des Schrankes vor. Das hintere Teil kann für die tieferen Schränke ausgezogen und wieder verschraubt werden. Zum Verschrauben an Boden und Schrank mit Montageöffnung seitlich, vorne und hinten. Rollen und Nivellierfüße können an den angeschweißten Muttern M12 befestigt werden.
- Nutzen
- Zur Erhöhung der Standsicherheit
- Auf Gehäusetiefe einstellbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7015
- Lieferumfang
- 1 Traverse links
1 Traverse rechts - Einbaumöglichkeiten
- Zum Verschrauben an Boden und Schrank mit Montageöffnung seitlich, vorne und hinten
- Beim Chiller Blue e+ kann die Traverse als Sockelelement verwendet werden
- Hinweis
- Auf ausreichend Standsicherheit und Kippschutz achten!
- Abmessung
- Höhe: 70 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Tiefe: = 600 mm
= 800 mm - Passend für Tiefe
- = 600 mm
= 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 10 kg
- Bruttogewicht
- 10.139 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 39,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Hinweis zur PCF-Klasse
- Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177382640
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Produktbeschreibung
- TS Traverse verstellbar, für T: 600/800 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel