Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

Artikel-Nummer: VX 5301.292

Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.

Artikel-Nummer:
VX 5301.292
Produktbeschreibung
Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
Material
Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang
2 Schottbleche
4 Abdeckkappen
Montageschiene
Dichtung
Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis
Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
Verpackungseinheit
1 Stück
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177954908
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Dokumentationen
Anleitung
Einlegezettel