- Artikel-Nr.:
- TS 8186500
- Produktbeschreibung
- Die Alternative zur Standard-Seitenwand zur Verbesserung der Optik bei der Anreihung Rücken an Rücken, Rücken an Seite oder über Eck. Der mit Standard-Seitenwänden entstehende Spalt wird auf Normal-Maß reduziert. Beim TS Eckschrank ist eine Seitenwand, asymmetrisch, im Lieferumfang enthalten. Die Anzahl der benötigten zusätzlichen asymmetrischen Seitenwände ist abhängig von der gewählten Anreih-Variante.
- Material
- Stahlblech, 1,5 mm
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 1.800 mm
Tiefe: = 600 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 27.552 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177263666
- ECLASS 8.0
- 27182101