Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.12.2023
- Artikel-Nr.:
- DK 7816120
- Produktbeschreibung
- Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 9005
RAL 7035 - Lieferumfang
- 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 1.000 mm - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 30.7 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177330733
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, abschließbar für TS
HxT 1200x1000 mm RAL 9005
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9005
Für Schränke 1200 mm x 1000 mm
Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9005
Für Schränke 1200 mm x 1000 mm