Seitenwand, abschließbar für TS, TS IT

Artikel-Nr.: DK 7816200

Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.

Artikel-Nr.:
DK 7816200
Produktbeschreibung
Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Lackiert
Farbe
RAL 9005
RAL 7035
Lieferumfang
2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Passend für
Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
55.08 kg
Bruttogewicht
56.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177330955
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Dokumentationen
Anleitung
Seitenwand, abschließbar für TS HxT 2000x1000 mm RAL 9005

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 9005
Für Schränke 2000 mm x 1000 mm