Seitenwand, abschließbar, Stahlblech, für TS.
- Artikel-Nr.:
- DK 7824180
- Produktbeschreibung
- Einfach oben einhängbar. Verriegelung über Sicherheitsschließung Nr.3524 E. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- 2 Seitenwände mit je 4 Sicherheitsschließungen Nr. 3524 E
- Hinweis zur Artikel-Nr.
- Lieferzeit auf Anfrage
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
TS IT
Höhe: 1.800 mm
Tiefe: 1.000 mm - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 24.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177232365
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, abschleßbar für DK TS 8
Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln.
Material: 1,5 mm Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 1000 mm
Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510
Abschließbare Seitenwand mit Sicherheitsschließung Nr.
3524 E. Zusätzliche Sicherheit durch optionale
Innenverriegelung möglich. Die Seitenwände werden
hierbei zusätzlich am Rahmenprofil von Innen
verschraubt, wodurch die Seitenwand nur bei
gleichzeitigem Zugang über die Fronttür zu öffnen
ist. Der Sicherheitsstandard entspricht so, dem in
der Fronttür eingesetzten Profilhalbzylinder.
Plug-and-play-Befestigung durch einfaches Einhängen,
Schließen und Verriegeln.
Material: 1,5 mm Stahlblech
Lackierung: RAL 7035
für Schrankmaße: H: 1800 mm T: 1000 mm
Innenverriegelung für Seitenwand,
abschließbar DK 7824.510