Kabelmanagementwand für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7824560

Kabelmanagementwand für DK-TS. Universelle Führungshilfe für Netzwerkschränke, in denen große Mengen an Kabeln und Leitungen gemanagt werden.

Artikel-Nr.:
DK 7824560
Produktbeschreibung
Universelle Führungshilfe für Netzwerkschränke, in denen große Mengen an Kabeln und Leitungen gemanagt werden. Kann auch als Schottwand mit Kabelrangiermöglichkeit genutzt werden. Durch die Befestigung auf der inneren Ebene können Kabel sowohl innen als auch außen – auch in Verbindung mit einer Seitenwand – geführt werden. Montagemöglichkeit: Direkt auf der inneren Befestigungsebene der TS 8 Schränke. An der äußeren Befestigungsebene auf System-Chassis.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Pulverbeschichtet
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
8.693 kg
Bruttogewicht
9.15 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177234246
ECLASS 8.0
27400604
Kabelmanagementwand für DK TS 8

Optional an der inneren Befestigungsebene oder auf System-Chassis an der äußeren Befestigungsebene verschraubte Kabelführungshilfe,
mit Ausbrüchen zur Befestigung von Kabelführungsbügel, Klettverschlüsse und Kabelbindern.
Im angereihten Zustand auch als Schottwand mit Kabelrangiermöglichkeit nutzbar.

Material: Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: B/T: 600 mm H: 2000 mm