Schottwand für TS IT

Artikel-Nr.: DK 7831725

Schottwand für TS IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei TS IT Schränken.

Artikel-Nr.:
DK 7831725
Produktbeschreibung
Zum Einschub, hängend, zwischen zwei Schränken. Mit jeweils 3 Bohrungen Ø 40 mm in allen 4 Eckbereichen zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Bohrungen mit beiliegenden Stufennippeln verschließbar. Zur Kabeldurchführung einfach Stufe entsprechend des gewünschten Querschnittes abschneiden.
Material
Schottwand: Stahlblech
Stufennippel: Kunststoff nach UL 94-HB
Oberfläche
Schottwand: verzinkt
Lieferumfang
Inkl. 12 Stufennippel Ø 40 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS IT
Höhe: 2.200 mm
Tiefe: 1.000 mm
Hinweis
Anreihverbinder TS 8800.490 verwenden. Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung. Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden.
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
32.5 kg
Bruttogewicht
33 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177689008
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
DK Schottwand, HxT: 2200x1000 mm, für TS, TS IT, geschlossen, Stahlblech, verzinkt
Dokumentationen
Einlegezettel