Abdeckhaube mit Tür für TS

Artikel-Nr.: TS 8609020

Abdeckhaube mit Tür für TS, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten.

Artikel-Nr.:
TS 8609020
Nutzen
Zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten
Wahlweise Kabeleinführung von oben oder unten
Material
Abdeckhaube: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Abdeckhaube
Tür mit Stangenverschluss und Doppelbart-Verschluss-Einsatz
1 Deckplatte für oben oder unten
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 500 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
36.5 kg
Bruttogewicht
38.5 kg
Zolltarifnummer
94039910
EAN
4028177250703
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeschreibung
TS Abdeckhaube mit Tür, für TS, für HT: 2000x500 mm
Dokumentationen
Einlegezettel