Abdeckhaube mit Tür für TS, zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten.
- Artikel-Nr.:
- TS 8609030
- Nutzen
- Zum Schutz und zur Verblendung von Steckverbindern oder sonstigen Einbauten
- Wahlweise Kabeleinführung von oben oder unten
- Material
- Abdeckhaube: Stahlblech, 1,5 mm
Tür: Stahlblech, 2,0 mm - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Abdeckhaube
Tür mit Stangenverschluss und Doppelbart-Verschluss-Einsatz
1 Deckplatte für oben oder unten - Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 40 kg
- Bruttogewicht
- 41.5 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeschreibung
- TS Abdeckhaube mit Tür, für TS, für HT: 2000x600 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel