Seitenwände, geteilt, mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung 3524 E.
- Artikel-Nr.:
- TX 5501040
- Nutzen
- Einfaches Handling
- Werkzeuglose Montage
- Vorreiberverschluss inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Innenverriegelung optional nachrüstbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Oberteil
Unterteil
Erdungsleiter
Befestigungsmaterial - Passend für
- Gehäusetyp: TS IT
TX Colocation Rack
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.200 mm - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22 kg
- Bruttogewicht
- 24.4 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- DK Seitenwand, geteilt, Für TS IT, HxT: 2000x1200 mm, Mit integriertem Vorreiberverschluss inklusive Sicherheitsschließung, 3524 E.
- Dokumentationen
- Anleitung
Seitenwand, geteilt
Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschließung
3524 E.
Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverriegelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.
Für Schränke HxT: 2000x1200 mm
VE = 1 Seitenwand, zweigeteilt
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.040
Hersteller: Rittal
Horizontal zweigeteilte Seitenwand, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik, zur vereinfachten Handhabung.
Inklusive Vorreiberverschluss mit integrierter Sicherheitsschließung
3524 E.
Die Seitenwand ist zusätzlich mit Bolzen ausgestattet, um die Seitenwand
optional mit einer Innenverriegelung (Art.-Nr.: DK 7824.510) zu sichern.
Für Schränke HxT: 2000x1200 mm
VE = 1 Seitenwand, zweigeteilt
Material: Stahlblech
Farbe: RAL 7035
Best.-Nr.: DK 5501.040
Hersteller: Rittal