Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich. Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen. Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz Scharnierung erhalten.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800110
- Produktbeschreibung
- Der Öffnungswinkel von 180° ermöglicht ungehinderten Zugang. Die Montage ist wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite möglich.
- Nutzen
- Die Schutzart des Schrankes bleibt trotz Scharnierung erhalten
- Einsatzgebiete
- Die 3 Flachteilhalter gegen die Scharniere tauschen
- Material
- Zink-Druckguss
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Hinweis
- Nur bei Verwendung eines 180°-Türscharniers können Scharniere der Seitenwand und Tür am selben Schrankprofil montiert werden
- Achtung! Die scharnierten und unscharnierten Seitenwände, sowie die Türen und Rückwände müssen sich jeweils immer gegenüberliegen.
- An jedem vertikalen Schrankprofil darf nur eine Fläche (Scharniere der Seitenwand) montiert werden.
- Verpackungseinheit
- 6 Stück
- Nettogewicht
- 0.87 kg
- Bruttogewicht
- 0.982 kg
- Zolltarifnummer
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- TS Scharnier für Seitenwand, verschraubbar, Stahlblech
- Dokumentationen
- Einlegezettel