Innenverriegelung für Seitenwand, abschließbar. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen zusätzlich verschraubt.
- Artikel-Nr.:
- DK 7824510
- Produktbeschreibung
- Zusätzliche Sicherheit wird durch die Verriegelungsmöglichkeit der Seitenwand von innen erreicht. Mit den Verriegelungswinkeln werden die Seitenwände am Rahmenprofil von innen verschraubt.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.132 kg
- Bruttogewicht
- 0.12 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177231993
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Produktbeschreibung
- DK Innenverriegelung, Zur Verschraubung der Seitenwand am, inneren Rahmenprofil
- Dokumentationen
- Einlegezettel
Innen-Verriegelung für abschließbare Seitenwände
Zusätzliche Sicherheit wird durch die
Verriegelungsmöglichkeiten der Seitenwand
von innen erreicht. Mit den Verriegelungs-
winkeln werden die Seitenwände am Rahmen-
profil von innen verschraubt.
Zusätzliche Sicherheit wird durch die
Verriegelungsmöglichkeiten der Seitenwand
von innen erreicht. Mit den Verriegelungs-
winkeln werden die Seitenwände am Rahmen-
profil von innen verschraubt.