- Artikel-Nr.:
- TS 8609190
- Ausführung
- Für Kabeleinführungstüllen: Tüllen in die Ausschnitte einschieben, Klemmblech mit Dichtung darüber nach unten schieben und verschrauben.
- Produktbeschreibung
- Zum Verschließen von nicht genutzten Ausbrüchen. Kann für individuelle Ausbrüche einfach bearbeitet werden.
- Material
- Stahlblech, 2,0 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Dichtung
- Passend für
- Gehäusetyp: VX
TS
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1 kg
- Bruttogewicht
- 1.1 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177386310
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421