- Artikel-Nr.:
- TS 8900050
- Produktbeschreibung
- Inkl. Haupttürverriegelung für die Sicherheitsverriegelung von Schaltschränken und Schaltschrank-Kombinationen nach USA-Vorschrift, nur in Verbindung mit Betätigungshebel für Hauptschalter: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 und 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens Handhabe für Max-Flex-Antriebe für Kompaktleistungsschalter SENTRON-Series (ED, FD, LD, JD. Nicht für Siemens Leistungsschalter 3VL) US-Bestellnummer: FHOH, General Electric TDA Typ 1 und 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
- Nutzen
- Erfüllt in Kombination mit Betätigungsmechanik, Nebentürverriegelung, Schubstangen die Anforderungen der UL 508 A.
- Kompakte Bauweise mit lediglich 100 mm Breite.
- Montage anstelle einer Seitenwand. Dadurch können alle eintürigen Standard TS 8 Schränke mit dieser Haube zum Trennschalterschrank ausgebaut werden. Die komplette Einbaufläche des Schrankes bleibt erhalten.
- Wahlweise links oder rechts am Schrank montierbar.
- In Verbindung mit dem integrierbaren TS Montageplatten-Zwischenstück kann die Montagefläche des Hauptschrankes um 100 mm in der Breite vergrößert werden.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Haupttürverriegelung, Abdeckplatte und Befestigungsmaterial.
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 55
- Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Abmessung
- Breite: 100 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 500 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 22.2 kg
- Bruttogewicht
- 24.7 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177598300
- ECLASS 8.0
- 27180101