Kit für getrennten Rahmen TS.
- Artikel-Nr.:
- TS 7829400
- Produktbeschreibung
- Jeder TS Rahmen lässt sich einfach zu einem zerlegbaren Rack umrüsten. Hierzu müssen die Rahmenprofile im Dach- und Bodenrahmen wahlweise in der Breite oder Tiefe durchgetrennt werden. Die vier Verbindungselemente werden in das Rahmenprofil eingesetzt und verschraubt. Die Außenabmessung des Rahmens bleibt unverändert.
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Die max. erreichbare IP-Schutzart des Schranksystems wird durch die Trennung des Rahmens eingeschränkt.
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.972 kg
- Bruttogewicht
- 1.206 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235298
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- DK Verbindungskit, für getrennte TS 8 Rahmen
- Dokumentationen
- Anleitung
Kit für getrennten Rahmen
Der IP-Wasserschutz des Schranksystems geht durch die
Trennung des Rahmens verloren.
Der IP-Wasserschutz des Schranksystems geht durch die
Trennung des Rahmens verloren.