TS 8 Eckschränke

Artikel-Nr.: TS 8404300

Zur Anreihung von TS 8 Schränken über Eck, auch in unterschiedlichen Tiefen.

Artikel-Nr.:
TS 8404300
Produktbeschreibung
Den Anreihmöglichkeiten des TS 8 Rahmengestelles an allen Außenflächen trägt der Eckschrank mit seinem Lieferumfang Rechnung. Ausgestattet mit Rückwand und einer Seitenwand, asymmetrisch eröffnet der Eckschrank die Möglichkeit der Anreihung in der Breite als auch in der Tiefe. Die Ausrichtung der Bodenbleche verläuft parallel zur Rückwand. Bei TS 8 Schränken mit quadratischem Grundriss können die Bodenbleche um 90° gedreht werden. Die Anreihtechnik ist identisch mit allen anderen TS 8 Schränken.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Schrankgerüst, Dach, Rückwand, Seitenwand: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Bodenbleche: verzinkt
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Schrankgerüst
Dach
Rückwand (an der längsten Seite)
Seitenwand, asymmetrisch
Bodenbleche (in Längsrichtung geteilt)
Hinweis zur Artikel-Nr.
Lieferzeit auf Anfrage
Abmessung
Breite: 400 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 400 mm
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
43 kg
Bruttogewicht
46.45 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177251465
ECLASS 8.0
27180101