Die Montage ist nur in Verbindung mit den Haltewinkeln der Trennwand möglich.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800470
- Produktbeschreibung
- Zur Befestigung angereihter Schränke mit eingesetzter Trennwand.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- Kann auch zur seitlichen oder rückseitigen Wandbefestigung/Fixierung von Schränken genutzt werden. Hierzu sind zusätzliche Bohrungen in der Seiten- oder Rückwand erforderlich.
- Hinweis
- Die Montage ist nur in Verbindung mit den Haltewinkeln der Trennwand (im Lieferumfang enthalten) möglich
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
- Verpackungseinheit
- 8 Stück
- Nettogewicht
- 0.584 kg
- Bruttogewicht
- 0.68 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177243019
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- TS Anreihbefestigung, vertikal, für TS/TS mit Trennwand
- Dokumentationen
- Einlegezettel