Anreihrahmen IP 66/NEMA 4, NEMA 4X für TS

Artikel-Nr.: TS 8700010

Zum Anreihen von Schaltschrank-Systemen.

Artikel-Nr.:
TS 8700010
Produktbeschreibung
Zum Anreihen von Schaltschrank-Systemen.
Nutzen
Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Beidseitig geschäumt
Material
Edelstahl 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Oberfläche
Strichschliff, Korn 400
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Höhe: = 2.000 mm
Tiefe: = 600 mm
Schutzart NEMA
NEMA 4
NEMA 4X
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 66
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
2.7 kg
Bruttogewicht
4.1 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177602540
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeschreibung
TS Anreihrahmen, für TS mit Schutzart IP66/NEMA 4, NEMA 4X, für HT: 2000x600 mm
Approbationen
UL + C-UL (listed)
Dokumentationen
Anleitung