Zur seitlichen Verbindung einzelner Schränke zu Reihen.
- Artikel-Nr.:
- TE 7888640
- Produktbeschreibung
- Zur seitlichen Verbindung einzelner Schränke zu Reihen. Die Montage der Schränke erfolgt zwischen Boden- und Dachrahmen.
- Nutzen
- Eine Anreihung von TE 8000 an TE 7000 Schränke ist möglich
- Material
- Stahlblech, lackiert
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Abmessung
- Breite: 55 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.336 kg
- Bruttogewicht
- 0.34 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177810136
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Produktbeschreibung
- TE Anreihsatz, zur seitlichen Verbindung einzelner, TE Netzwerkschränke zu Reihen, für TE 8000/TE 8000, für TE 7000/TE 8000
- Dokumentationen
- Einlegezettel