Kompaktleuchte

Artikel-Nr.: SZ 4140120

Kompaktleuchte - Schlanke und platzsparende Leuchte für den Einsatz im Schaltschrank

Artikel-Nr.:
SZ 4140120
Nutzen
Schlanker: Ca. 50 % geringere Höhe und Tiefe und somit ca. 75 % weniger Volumen als herkömmliche Leuchten
Schneller: Universelle Schnellbefestigung an der TS Lochung über Clips, Schrauben oder haftstarke Magnete (optional). Einfach seitlich oder rückseitig einschieben, Leuchte montieren – fertig
Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
Transparente Leuchtmittelabdeckung, innen gerillt
Farbe
Ähnlich RAL 7035
Lieferumfang
Kompaktleuchte mit Clip- und Schraub-Befestigungssätzen
Leuchtmittel
Leuchtmittelabdeckung
Anschlussleitung
Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung
14 W
Länge Anschlussleitung
3 m
Befestigungsabstand Schrauben
725 mm
Vorschaltgerät
EVG
Anschlussmöglichkeiten
Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
Türpositionsschalter
Leuchtmittel
Leuchtstofflampe T5
Schutzklasse
II (schutzisoliert)
Schalter (Typ)
Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Kabelumlenkung über Rückseite möglich
Ja
Leuchtmittel-Abdeckung
Ja
Leuchten-Montageart
Verschrauben
Clip-Befestigung
Magnet-Befestigung (Zubehör)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase zu Erde
abhängig vom Netzteil
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
abhängig vom Netzteil
Bemessungsisolationsspannung
abhängig vom Netzteil
Bei DC
0.57 A
Befestigungsabstand Clip/Magnet
650 mm
Einbaumöglichkeiten
TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
TS, SE Vertikalprofil: direkt
SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: direkt
SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
AE, CM, TP: mit Befestigungssatz Magnet
AE: mit Schiene für Innenausbau
Hinweis
Türpositionsschalter-Anschluss über 2-poligen Steckverbinder möglich
Hinweis zur Artikel-Nr.
Kabelumlenkung über Rückseite möglich
Abmessung
Breite: 705 mm
Höhe: 59 mm
Tiefe: 24 mm
Betriebstemperaturbereich
-15 °C...45 °C
Lagertemperaturbereich
-20 °C...70 °C
Bemessungsbetriebsspannung
24 V (DC)
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 20
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.739 kg
Bruttogewicht
0.74 kg
Zolltarifnummer
94054990
EAN
4028177550308
ECLASS 8.0
27189241
Produktbeschreibung
SZ Kompaktleuchte, BHT: 705x59x24 mm, 14 W, 24 V DC, Integriert Ein/Aus/Türpositionsschalter-Betrieb, ENEC
Dokumentationen
Anleitung