- Artikel-Nr.:
- CS 9765150
- Produktbeschreibung
- Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens einsetzbar. Schlagfestes Lampengehäuse aus PMMA (Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.
- Lieferumfang
- 2 Federklammern
Befestigungsmaterial - Nennleistung
- 11 W
- Durchmesser
- 62 mm
- Durchmesser Schutzrohr
- 38 mm
- Länge
- 450 mm
- Länge Lichtaustritt
- 195 mm
- Länge Schutzrohr
- 320 mm
- Länge Anschlussleitung
- 3 m
- Anschlussmöglichkeiten
- Integrierte Anschlussleitung mit offenem Ende
- Leuchtmittel
- Leuchtstofflampe TC-SEL, 4-pin
- Lichtstrom
- 900 lm
- Abmessung
- Länge: 450 mm
- Betriebstemperaturbereich
- -20 °C...40 °C
- Bemessungsbetriebsspannung
- 48 V (DC)
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 64
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.03 kg
- Bruttogewicht
- 1.05 kg
- Zolltarifnummer
- 94054990
- EAN
- 4028177493605
- ECLASS 8.0
- 27189241
Schrankleuchte CS, 48 V DC
Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im
Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder
als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten
durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens
einsetzbar.
Schlagfestes Lampengehäuse aus PNMA
(Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.
Robuste Leuchte. Vertikal oder horizontal im
Rahmenprofil durch Federklammern zu befestigen oder
als direkte Lichtquelle während Wartungsarbeiten
durch Einhängen des drehbaren Kunststoffhakens
einsetzbar.
Schlagfestes Lampengehäuse aus PNMA
(Polymethylmethacrylat) Schutzklasse II.