Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2016
- Artikel-Nr.:
- SZ 4315550
- Ausführung
- mit Anschlussleitung
- Länge
- 600 mm
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 6000 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 400 V AC
- Einbaumöglichkeiten
- für Standard- und Komfortleuchte ohne integrierten Türpositionsschalter
- Abmessung
- Länge: 600 mm
- Elektrischer Anschluss
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Bemessungsbetriebsspannung
- 400 V
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 40
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.115 kg
- Bruttogewicht
- 0.122 kg
- Zolltarifnummer
- 85365019
- EAN
- 4028177501461
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Produktbeschreibung
- SZ Türpositionsschalter, mit Anschlußleitung, L: 600 mm, grau, UL
- Dokumentationen
- Einlegezettel