Türpositionsschalter

Artikel-Nr.: SZ 4315720

mit Einbauzubehör, mit oder ohne Anschlussleitung.

Artikel-Nr.:
SZ 4315720
Ausführung
mit Anschlussleitung
Länge
600 mm
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
6000 V AC
Bemessungsisolationsspannung
400 V AC
Einbaumöglichkeiten
für Kompaktleuchte
Abmessung
Länge: 600 mm
Elektrischer Anschluss
240 V AC/2,5 A
125 V AC/2,5 A
24 V AC/2,5 A
24 V DC/2,5 A
Bemessungsbetriebsspannung
400 V
Schutzart IP nach IEC 60 529
IP 40
Verpackungseinheit
1 Stück
Nettogewicht
0.1 kg
Bruttogewicht
0.14 kg
Zolltarifnummer
85365019
EAN
4028177581388
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Produktbeschreibung
SZ Türpositionsschalter, mit Anschlußleitung für Kompaktleuchte, L: 600 mm, grau, UL
Approbationen
CQC
CQC-CCC
CSA
UL + C-UL (listed)
UR
Erklärungen
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK