- Artikel-Nr.:
- SZ 2507500
- Produktbeschreibung
- Anschlusselement zum Aufschnappen auf Hutschiene
- Nutzen
- Montagekosten reduzieren: Systemleuchten und Arbeitsplatzleuchten werden über die Anschlussleitung schnell und sicher eingespeist
- Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Phase gegen Phase
- 4000 V AC
- Bemessungsisolationsspannung
- 400 V AC
- Montagehinweis
- Für selbst konfigurierte Leitungen ist der Stecker 2507.200 zu verwenden
- Bemessungsbetriebsspannung
- 230 V - 400 V
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.179 kg
- Bruttogewicht
- 0.197 kg
- Zolltarifnummer
- 85369095
- EAN
- 4028177233409
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ Anschluss-Element, mit Leitungsschutzschalter, 10A