Für den individuellen Innenausbau.
- Artikel-Nr.:
- PK 9545000
- Produktbeschreibung
- Für den individuellen Innenausbau.
- Material
- 2,5 mm Melamin-Phenol-beschichtetes Hartpapier
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Montageplatte
Selbstschneidende Befestigungsschrauben - Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 110 mm x 110 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: PK
Breite: = 130 mm
Höhe: = 130 mm - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.54 kg
- Zolltarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216