Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.
- Artikel-Nr.:
- TS 8614050
- Produktbeschreibung
- Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
- Abmessung
- Breite: 900 mm
Höhe: 400 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 500 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 8.365 kg
- Bruttogewicht
- 8.805 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212268
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 900x400 mm
- Dokumentationen
- Anleitung