Für universellen Innenausbau und zusätzliche Montageebenen.
- Artikel-Nr.:
- TS 8614880
- Produktbeschreibung
- Für universellen Innenausbau auch in Kombination mit System-Chassis und Montagestegen. Defekte Baugruppen können einfach und schnell ausgetauscht werden. Zusätzliche Montagen-Ebenen.
- Material
- Stahlblech, 2,5 mm
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Teilmontageplatten werden mit dem beiliegenden Befestigungszubehör bündig mit der inneren Befestigungsebene direkt an den vertikalen Schrankprofilen befestigt. In dieser Einbauposition (sowohl in der Breite als auch in der Tiefe) bilden sie eine Ebene mit TS System-Chassis 17 x 73 mm und TS Montagestegen für die innere Montageebene.
- Abmessung
- Breite: 700 mm
Höhe: 700 mm - Passend für Gehäusetyp
- TS
- VX SE
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite: = 800 mm
Tiefe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.271 kg
- Bruttogewicht
- 11.864 kg
- Zolltarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177212374
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- TS Teilmontageplatte, für TS, SE, B/TH: 700x700 mm
- Dokumentationen
- Anleitung