Zum Aufbau von Montageebenen, im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Artikel-Nr.:
- CS 9765090
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
- Abmessung
- Breite: 499 mm
Höhe: 696 mm - Passend für Gehäusetyp
- CS Basicgehäuse
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 600 mm
Höhe: = 800 mm - Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 4.8 kg
- Bruttogewicht
- 5 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
- CS MONTAGEPLATTE, FÜR MODULGEHÄUSE,BXH: 600X800, Montageplatte, BxH 499 x 696 mm, für Modul- und Basicgehäuse, BxH 600 x, 800 mm, aus 3 mm Aluminium. Wird mit Haltewinkeln direkt an der, Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über
- Dokumentationen
- Anleitung
Montageplatte für Outdoorgehäuse, BxH 600 x 800 mm
Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.
Ein 300 mm langes Erdungsband, 16 mm² liegt bei.
Material: Aluminium AlMg3
Die Montageplatte aus 3 mm Aluminium wird mit
Haltewinkeln direkt an der Systemlochung des
Gehäuserahmens verschraubt und ist über
Kunststoffgleitstücke im 25 mm Raster
tiefenverstellbar.
Ein 300 mm langes Erdungsband, 16 mm² liegt bei.
Material: Aluminium AlMg3