- Artikel-Nr.:
- CS 9765096
- Produktbeschreibung
- Zum Aufbau von Montageebenen. Die Montageplatten sind im 25 mm-Raster tiefenverstellbar.
- Material
- Aluminium, 3 mm
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Hinweis
- Bei Gehäusebreite 1200 mm ist ein Teilausbau mit ein oder zwei 600 mm breiten Montageplatten möglich.
- Abmessung
- Breite: 699 mm
Höhe: 1.496 mm
- Passend für Gehäusetyp
- CS Basicgehäuse
- Passend für
- Gehäusetyp: CS Basicgehäuse
Breite: = 800 mm
Höhe: = 1.600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 11.5 kg
- Bruttogewicht
- 13 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177216884
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Produktbeschreibung
-
CS MONTAGEPLATTE, FÜR MODULGEHÄUSE,BXH: 800X1600, Montageplatte, BxH 699 x 1496 mm, für Modul- und Basicgehäuse, BxH 800, x 1600 mm, aus 3 mm Aluminium. Wird mit Haltewinkeln direkt an der, Systemlochung des Gehäuserahmens verschraubt und ist über