Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Artikel-Nr.:
- TS 4593000
- Produktbeschreibung
- Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- umlaufend
- vorgezogen im Raster 25 mm
- Hinweis
- Von unten oder oben bzw. seitlich zwischen Steg und Platte einschieben und mit Schrauben sichern.
- Zusätzlich wird benötigt: Montagestege, System-Chassis, Montageschienen oder Montage-Chassis
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
SE - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 1.28 kg
- Bruttogewicht
- 1.397 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montageplatten-Fixierung, Einbau: umlaufend/vorgezogen
- Dokumentationen
- Einlegezettel