Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800050
- Produktbeschreibung
- Zum zusätzlichen Abfangen und zum Reduzieren von möglichen Schwingungen der Montageplatte. Auswahl nach Einbauposition, Einbauart und Schrank.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Seitlich
- hinten, bündig mit Schrankrahmen
- Hinweis
- Seitlich über die Platte schieben und mit Schrauben sichern. Zusätzlich kann die Montageplatte an der hinteren C-Kantung gebohrt und verschraubt werden.
- Passend für
- Gehäusetyp: TS 8
SE - Verpackungseinheit
- 10 Stück
- Nettogewicht
- 0.8 kg
- Bruttogewicht
- 0.92 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- TS Montageplatten-Fixierung, Einbau: seitlich/hinten
- Dokumentationen
- Einlegezettel