Durch minimalen Abstand der beiden Montageplatten zueinander wird für beidseitige Aufbauten eine maximale Tiefe erreicht.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800280
- Produktbeschreibung
- Durch minimalen Abstand der beiden Montageplatten zueinander wird für beidseitige Aufbauten eine maximale Tiefe erreicht.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Hinweis
- Aufbautiefe vorn und hinten, bei mittigem Einbau = (Schranktiefe – 48 mm) : 2.
- Beispiel: Bei einem TS Schrank mit Tiefe 600 mm ergibt das eine Aufbautiefe von 2 x 276 mm.
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.36 kg
- Bruttogewicht
- 0.381 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Einbausatz, für Montageplatten TS, SE Rücken an Rücken
- Dokumentationen
- Einlegezettel