- Artikel-Nr.:
- TS 8802260
- Produktbeschreibung
- Zum seitlichen Einschieben der Montageplatten.
- Einsatzgebiete
- Bei Schranktiefe 400 mm ist eine Montagetiefe von 105 - 330 mm möglich
- Bei Schranktiefe 500 mm ist eine Montagetiefe von 105 - 430 mm möglich
- Bei Schranktiefe 600 mm ist eine Montagetiefe von 105 - 530 mm möglich
- Bei Schranktiefe 800 mm ist eine Montagetiefe von 105 - 730 mm möglich
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Einbaumöglichkeiten
- Montage der Gleitschienen direkt am Schrankgerüst, im 25 mm Raster tiefenverstellbar
- Befestigung der Montageplatte an den Gleitschienen über Käfigmuttern und Schrauben
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 600 mm
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 1.423 kg
- Bruttogewicht
- 1.523 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177494923
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
-
TS Gleitschiene, für Montageplatte TS, für B: 600 mm