Zu schwenkbaren Befestigung von Teilmontageplatten.
- Artikel-Nr.:
- TS 8614100
- Produktbeschreibung
- Zur Montage von Teilmontageplatten an Einbausätze für Schwenkrahmen, klein.
- Material
- Stahl
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Montagehinweis
- In Verbindung mit Scharnier für Seitenwand ist bei einer Schranktiefe von 600 oder 800 mm der seitliche Einbau identisch mit dem Einbau parallel zur Front
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Nettogewicht
- 0.44 kg
- Bruttogewicht
- 0.534 kg
- Zolltarifnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177300422
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Produktbeschreibung
- TS Scharnierbefestigung, für Teilmontageplatte TS, SE
- Dokumentationen
- Anleitung