Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden- und Dachflächen rundum möglich.
- Artikel-Nr.:
- AE 2383300
- Produktbeschreibung
- Zur Montage im Gehäuse, ohne mechanische Bearbeitung. Die Montage ist an Seiten-, Boden und Dachflächen rundum möglich. Variabel mit 2 Systemlochreihen, schafft zusätzliche Montagefläche für z. B.: TS System-Chassis, Schaltschrankleuchten, Türpositionsschalter, Türarretierung, Kabelschlauchhalter
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Hinweis
- Weitere Anbaumöglichkeiten: Montageplatinen, einhängbar, TS 8612.400
- Montageplatinen, verschraubbar, groß, TS 8612.410
- Montageplatinen, verschraubbar, klein, PS 4532.000
- Montagewinkel, PS 4597.000
- Passend für
- Gehäusetyp: AE
Tiefe: = 300 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.8 kg
- Bruttogewicht
- 0.92 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177687431
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- AE Schiene für Innenausbau, für AE, für T: 300 mm
- Dokumentationen
- Einlegezettel