Zur Gestaltung eines flexiblen Innenausbaus bzw. zur Aufnahme weiterer Einbaukomponenten. Die System-Chassis können in der Schranktiefe zwischen zwei Montagerahmen eingehängt werden.
- Artikel-Nr.:
- DK 7000678
- Produktbeschreibung
- Die System-Chassis können zwischen zwei Montagerahmen mit einem 19"-Ebenenabstand von 650-820 mm eingehängt werden. Eine zusätzliche Verschraubung sichert die Einheit.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Passend für
- für TS, TE, TX CableNet
- Länge
- 530: 700 mm
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 1.64 kg
- Bruttogewicht
- 1.84 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177435551
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- DK System-Chassis, für TS, TX CableNet, TE, 17 x 73 mm, L: 530 - 700 mm
Systemchassis flexibel, 530-700 mm
2 variable Systemchassis, inkl. je einem ver-
schiebbaren Mittelteil, inkl. Befestigungsmaterial
482,6 mm (19")-Ebenenabstand (mm): 650 - 820 mm
Material: Stahlblech, verzinkt
2 variable Systemchassis, inkl. je einem ver-
schiebbaren Mittelteil, inkl. Befestigungsmaterial
482,6 mm (19")-Ebenenabstand (mm): 650 - 820 mm
Material: Stahlblech, verzinkt