TS Montageschiene 25 x 38 mm

Artikel-Nr.: TS 8612760

Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen. Einbaumöglichkeiten am vertikalen TS Schrankprofil.

Artikel-Nr.:
TS 8612760
Produktbeschreibung
Für schwere Einbauten, mit Befestigungsbohrungen.
Material
Stahlblech, 3,0 mm
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsschrauben
Einbaumöglichkeiten
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
Allseitig mit 9 mm Rundlochung im 25 mm-Raster
Zum Aufbau von Tragschienen, System-Tragschienen, C-Profilschienen 30/15, Kabelabfangschienen (Winkelprofil) und eigenen Anbauten
Hinweis
In Verbindung mit der Aufrastmutter besonders geeignet für dynamische Verbindungen
Passend für
Breite/Tiefe: 600 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
1.648 kg
Bruttogewicht
1.96 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177429147
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeschreibung
TS Montageschiene 25 x 38 mm, für BT: 600 mm
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail