Einbau in die vertikalen TS Schrankprofile zur Herstellung der Kompatibilität mit: PS Montageschiene, PS Montage-Chassis, PS System-Chassis.
- Artikel-Nr.:
- TS 8800380
- Produktbeschreibung
- Zur Herstellung der Kompatibilität mit: PS Montageschiene 23 x 23 mm, PS Montage-Chassis 23 x 73 mm und PS System-Chassis 23 x 73 mm.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Breite
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Höhe: = 1.800 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 3.724 kg
- Bruttogewicht
- 3.924 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- TS Adapterschiene, für PS-Kompatibilität, für H: 1800 mm