Für die direkte Montage an den horizontalen TS Schrankprofilen. An den vertikalen TS Schrankprofilen nur über Adapter möglich. Einfach in die TS Lochung einhängen und sichern.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4367000
- Produktbeschreibung
- Variabel mit 5 Lochreihen für universellen Gerüstaufbau oder Teilmontage. Einfach in die System-Lochung einhängen und sichern.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsschrauben
- Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
- Am horizontalen TS Schrankprofil
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil unten
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil oben, in der Breite
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
VX SE
Breite/Tiefe: 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 5 kg
- Bruttogewicht
- 5.34 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099807
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Produktbeschreibung
- SZ System-Chassis 23 x 73 mm, für TS, SE, für B/T: 1200 mm