C-Profilschienen für TS, VX SE

Artikel-Nr.: DK 7828050

Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Artikel-Nr.:
DK 7828050
Produktbeschreibung
Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
398 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 500 mm
Tiefe: = 500 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1.52 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177235045
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeschreibung
DK C-Profilschienen, L: 398 mm, für BT: 500 mm, für TS, SE
Dokumentationen
Einlegezettel
C-Profilschiene für TS8

Befestigungsart: in der Schranktiefe 482,6 mm (19")
-Ebenenabstand: 445/495 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

für Schrankmaße: B: 500 mm T: 500 mm