Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
- Artikel-Nr.:
- DK 7828060
- Produktbeschreibung
- Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Länge
- 498 mm
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 600 mm
Tiefe: = 600 mm - Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 1.736 kg
- Bruttogewicht
- 1.98 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235052
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- DK C-Profilschienen, L: 498 mm, für BT: 600 mm, für TS, SE
- Dokumentationen
- Einlegezettel
C-Profilschiene für TS8
Befestigungsart: in der Schranktiefe 482,6 mm (19")
-Ebenenabstand: 445/495 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm
Befestigungsart: in der Schranktiefe 482,6 mm (19")
-Ebenenabstand: 445/495 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
für Schrankmaße: B: 600 mm T: 600 mm