C-Profilschienen für TS, VX SE

Artikel-Nr.: DK 7828100

Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.

Artikel-Nr.:
DK 7828100
Produktbeschreibung
Zum direkten Anbau zwischen den vertikalen TS, SE Schrankprofilen. Für die Befestigung zwischen den horizontalen TS, SE Schrankprofilen wird zusätzlich der Haltewinkel C-Profil benötigt. Durch das universell gestaltete Befestigungsstück lassen sich die C-Profilschienen wahlweise an der inneren oder äußeren Ebene des TS 8 Rahmens befestigen.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
898 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS
SE
Breite: = 1.000 mm
Tiefe: = 1.000 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
2.936 kg
Bruttogewicht
3.137 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177235144
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeschreibung
DK C-Profilschienen, L: 898 mm, für BT: 1000 mm, für TS, SE
Dokumentationen
Einlegezettel
C-Profilschiene für TS 8

Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert

für Schrankmaße: B: 1000 mm T: 1000 mm