C-Profilschienen für DK-TS

Artikel-Nr.: DK 7102000

Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil.

Artikel-Nr.:
DK 7102000
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Länge
1’090 mm
Einbaumöglichkeiten
An horizontalen Schrankprofilen
Am vertikalen TS, VX SE Schrankprofil über Adapterschiene für VX Kompatibilität
Passend für
Gehäusetyp: DK-TS
Breite: 1.200 mm
Tiefe: 1.200 mm
Verpackungseinheit
6 Stück
Nettogewicht
5.058 kg
Bruttogewicht
5.322 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177124622
ECLASS 8.0
27400501
Produktbeschreibung
C-Profilschienen, für DK-TS, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Zum direkten Anbau am horizontalen Schrankprofil., Stahlblech, Verzinkt
Kabelabfangschiene für PS, FM

Zur Verwendung als Kabelabfangschiene.
Für Schrankbreite:
Breite: 1200 mm, Länge 1100 mm
Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert
Abmessungen (B x H x T): 30 mm x 15 mm x 1100 mm