Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.
- Artikel-Nr.:
- SZ 4363000
- Produktbeschreibung
- Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Verzinkt
- Lieferumfang
- 2 System-Tragschienen (45 x 25 mm)
4 Hakenkopfschrauben M12 x 60 mm
Befestigungsmaterial - Einbaumöglichkeiten
- Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm
- Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben (ohne Montageplatte) über Aufrastmutter 8800.808
- Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe (ohne Montageplatte)
- An Bodenausbauschiene für TP
- Passend für
- Gehäusetyp: TS
Breite: = 1.200 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Nettogewicht
- 5.416 kg
- Bruttogewicht
- 6.2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177099715
- ETIM 9
- EC000293
- ETIM 8
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeschreibung
- SZ System-Tragschiene, für B: 1200 mm
- Dokumentationen
- Anleitung