C-Profilschienen für EL

Artikel-Nr.: EL 2237000

Für die stufenlose Verstellbarkeit der 19"-Befestigungsprofile in der Tiefe.

Artikel-Nr.:
EL 2237000
Produktbeschreibung
Für die stufenlose Verstellbarkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe.
Material
Stahlblech
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für Mittelteiltiefe
= 416 mm
Verpackungseinheit
4 Stück
Nettogewicht
1.2 kg
Bruttogewicht
1.455 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177019447
ECLASS 8.0
27400501
C-Profilschienen, stufenloses verstellen der 482,6 mm (19 Zoll) Profile

C-Profilschienen für die stufenlose Verstell-
barkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe,
inkl. Befestigungsmaterial
Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 416 mm ( für Mittelteiltiefe)