- Artikel-Nr.:
- EL 2239000
- Produktbeschreibung
- Für die stufenlose Verstellbarkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe.
- Material
- Stahlblech
- Lieferumfang
- Inkl. Befestigungsmaterial
- Passend für Mittelteiltiefe
- = 316 mm
- Verpackungseinheit
- 4 Stück
- Nettogewicht
- 0.2 kg
- Zolltarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177019485
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Produktbeschreibung
- C-Profilschienen, für EL, Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial, Beschreibung: Für die stufenlose Verstellbarkeit der 19"-Befestigungsprofile in der Tiefe., Stahlblech, Für die stufenlose Verstellbarkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe.
C-Profilschienen, stufenloses verstellen
der 482,6 mm (19 Zoll) Profile
C-Profilschienen für die stufenlose Verstell-
barkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe,
inkl. Befestigungsmaterial
Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 316 mm ( für Mittelteiltiefe)
C-Profilschienen für die stufenlose Verstell-
barkeit der Befestigungsprofile in der Tiefe,
inkl. Befestigungsmaterial
Material: Stahlblech, chromatiert
Abmessungen: 316 mm ( für Mittelteiltiefe)