TS Montageschiene 17 x 17 mm für TS

Artikel-Nr.: SV 9673915

Zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums und als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung.

Artikel-Nr.:
SV 9673915
Ausführung
Für horizontale Sammelschienenraumabtrennung
Produktbeschreibung
Montageprofil mit TS Raster auf drei Seiten. Geeignet zur Herstellung einer Hilfskonstruktion für die Abtrennung des Sammelschienenraums, zur individuellen Anwendung als Montagegerüst für leichte und mittlere Belastung und Befestigung an der inneren oder äußeren Montageebene des TS 8 Schrankes.
Material
Stahlblech, 1,5 mm
Oberfläche
Verzinkt
Länge
62.5 mm
Passend für
Gehäusetyp: TS 8
Verpackungseinheit
12 Stück
Nettogewicht
0.3 kg
Bruttogewicht
0.308 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177543621
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
SV Montageschiene 17x17 mm, L: 62,5 mm, für TS