Bodenausbauschiene für TP

Artikel-Nr.: CM 5001371

Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.

Artikel-Nr.:
CM 5001371
Produktbeschreibung
Zur Montage in der Gehäusetiefe, an den vorhandenen Gewindebolzen, ohne mechanische Bearbeitung. Systemlochung an 2 Seiten. Schafft zusätzliche Montagemöglichkeiten.
Material
Stahlblech
Oberfläche
Verzinkt
Lieferumfang
Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für
Gehäusetyp: TP
Tiefe: = 300 mm
Verpackungseinheit
2 Stück
Nettogewicht
0.6 kg
Bruttogewicht
0.687 kg
Zolltarifnummer
73269098
EAN
4028177620605
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Produktbeschreibung
CM Bodenausbauschiene, für TP, für T: 300 mm
Dokumentationen
Einlegezettel