- Artikel-Nr.:
- TP 2682000
- Produktbeschreibung
- Zum nachträglichen Anbau an TP Mittel- und Oberteile sowie Standpulte.
- Einsatzgebiete
- TP dreiteilig/zweiteilig
- Standpulte TP
- An alle Schaltschränke/Deckel mit 20 mm Abkanthöhe anbaubar (Blechstärke max. 2 mm)
- Material
- Aluminium-Strangpressprofil
Abdeckkappen: Kunststoff
- Oberfläche
- Aluminium-Strangpressprofil: natur eloxiert
- Farbe
- Abdeckkappen: RAL 7035
- Länge
- 1’183 mm
- Einbaumöglichkeiten
- Für andere Abmessungen einfach ablängbar
- 3 x Breite 600 mm
- 2 x Breite 800 mm
- 1 x Breite 1000 mm + 1 x Breite 600 mm
- 1 x Breite 1200 mm
- 1 x Breite 1600 mm
- Verpackungseinheit
- 3 Stück
- Nettogewicht
- 1.599 kg
- Zolltarifnummer
- 76169990
- EAN
- 4028177031265
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261